Menü Keresés

Csőcsatlakozók 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10268971

Gyártói cikkszám:

490989

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 8.452,4403 Ft
50 + 3.113,1561 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.452 Ft

1 x 8.452,4403 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot