Menü Keresés

Csőcsatlakozók 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10268995

Gyártói cikkszám:

490990

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 9.284,1687 Ft
40 + 3.411,4556 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.284 Ft

1 x 9.284,1687 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot