Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 20.0 mm PA Fekete

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Essentra cikkszám:

10269015

Gyártói cikkszám:

490992

126 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.892,1822 Ft
200 + 695,5166 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

37.844 Ft

20 x 1.892,1822 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot