Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10300763

Gyártói cikkszám:

550296

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 4.044,2795 Ft
250 + 2.065,4931 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

101.107 Ft

25 x 4.044,2795 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Szürke
Fej alakja Kerek
Típus 3
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot