Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10300787

Gyártói cikkszám:

550298

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 2.983,8257 Ft
200 + 1.242,8008 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

59.677 Ft

20 x 2.983,8257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Szürke
Fej alakja Kerek
Típus 2
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot