Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10642443

Gyártói cikkszám:

550300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 2.935,8586 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

293.586 Ft

100 x 2.935,8586 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Szürke
Fej alakja Kerek
Típus 6 - Nyitva
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot