Menü Keresés

Csőcsatlakozók Kerek 1.5 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10300817

Gyártói cikkszám:

550307

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 607,1617 Ft
800 + 252,4621 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

48.573 Ft

80 x 607,1617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Female (with Nut)
Menetméret M6
D 19.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot