Menü Keresés

Csőcsatlakozók Kerek 1.5 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10300824

Gyártói cikkszám:

550308

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.257,9892 Ft
300 + 524,6255 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

37.740 Ft

30 x 1.257,9892 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Female (with Nut)
Menetméret M6
D 28.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot