Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Kerek 1 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10300848

Gyártói cikkszám:

550314

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 620,6772 Ft
400 + 257,7605 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

24.827 Ft

40 x 620,6772 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Female (with Nut)
Menetméret M8
D 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot