Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Kerek 2 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10300893

Gyártói cikkszám:

550328

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.278,7824 Ft
300 + 530,1156 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

38.363 Ft

30 x 1.278,7824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Male (with Bolt)
Menetméret M8
D 28.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot