Menü Keresés

Csőcsatlakozók Kerek 1.5 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10300954

Gyártói cikkszám:

550340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.486,7145 Ft
200 + 615,1641 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

29.734 Ft

20 x 1.486,7145 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Male (with Bolt)
Menetméret M10
D 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot