Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 25.0 mm PA Fekete

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Essentra cikkszám:

10301005

Gyártói cikkszám:

550360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.091,6435 Ft
300 + 455,5271 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

32.749 Ft

30 x 1.091,6435 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot