Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 25.0 mm PA Fekete

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Essentra cikkszám:

10301012

Gyártói cikkszám:

550362

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 858,7596 Ft
300 + 356,3357 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

25.763 Ft

30 x 858,7596 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus Female Part (with Nut)
Menetméret M8
D 25.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot