Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 40.0 mm PA Fekete

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Essentra cikkszám:

10301043

Gyártói cikkszám:

550372

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 2.651,1344 Ft
150 + 1.100,3185 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

39.767 Ft

15 x 2.651,1344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Menetméret M10
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot