Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 25.0 mm PA Fekete

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Essentra cikkszám:

10301050

Gyártói cikkszám:

550373

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 905,5442 Ft
200 + 376,0918 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

18.111 Ft

20 x 905,5442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Menetméret M10
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot