Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 30.0 mm PA Fekete

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Essentra cikkszám:

10301067

Gyártói cikkszám:

550374

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 1.424,3349 Ft
150 + 594,0525 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

21.365 Ft

15 x 1.424,3349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus Female Part (with Nut)
Menetméret M10
D 30.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot