Menü Keresés

N/A 1.5

A téglalap alakú bővíthető csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10301104

Gyártói cikkszám:

550394

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.237,196 Ft
500 + 514,4667 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

61.860 Ft

50 x 1.237,196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyszögletes
Típus Female Part (with Nut)
Menetméret M6
D 30.0 mm
H 41.0 mm
WT 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot