Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Négyzetes 1.5 30.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10304082

Gyártói cikkszám:

551750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.642,6636 Ft
250 + 683,3453 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

41.067 Ft

25 x 1.642,6636 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot