Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Négyzetes 1.2 40.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10304129

Gyártói cikkszám:

551754

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.879,8597 Ft
100 + 1.195,5394 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.799 Ft

10 x 2.879,8597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus M12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot