Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Négyzetes 1.5 45.0 mm M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10435793

Gyártói cikkszám:

551756

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.276,469 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

127.647 Ft

100 x 1.276,469 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus M10
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot