Menü Keresés

Táguló csőcsatlakozó Kerek 2 PA Natúr

Essentra cikkszám:

10304174

Gyártói cikkszám:

551762

285 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.206,0062 Ft
300 + 501,6931 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

36.180 Ft

30 x 1.206,0062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus Male Part (with Bolt)
Menetméret M6
D 30.0 mm
H 35.0 mm
WT 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot