Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm 25.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10152829

Gyártói cikkszám:

CIT-250-15-4WF

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 15.158,2508 Ft
50 + 5.518,6106 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.158 Ft

1 x 15.158,2508 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Fekete
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus 5 - Bővíthető
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot