Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm 25.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10152836

Gyártói cikkszám:

CIT-250-15-5W

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.251,053 Ft
50 + 2.968,675 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.251 Ft

1 x 10.251,053 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Fekete
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus 6
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot