Menü Keresés

Csőcsatlakozók 2 30.0 mm 30.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10152867

Gyártói cikkszám:

CIT-300-02-4W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.138,6162 Ft
50 + 2.650,1263 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.139 Ft

1 x 9.138,6162 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Fekete
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus 4
D 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot