Menü Keresés

Csomagolószalag 12.7 mm 12.7 mm 16.0 m Szín-Áttetsző

Ez az ATG szalag a karton, papír és PVC felületek ragasztásához használható és ideális megoldás csomagolások és dobozok lezárásához, tekercsben elérhető. Az ATG 477174 felrakóval használható.
Essentra cikkszám:

10632727

Gyártói cikkszám:

477172

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 2.358,4532 Ft
12 + 2.046,9008 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.358 Ft

1 x 2.358,4532 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó hordozóanyag Átvivő
Ragasztó típusa Glass Stabilised Acrylic
Szín Áttetsző
Eltávolíthatóság Tartós
Tapadó szélesség 12.7 mm
Tapadó + hordozóréteg vastagsága 4.8 mil
Szalagszélesség 12.7 mm
Mennyiség dobozonként 12 Rolls
Vámtarifaszám 3919101990
Rétegvastagság 0.5 mil

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot