Menü Keresés

Csőreteszelő gyűrű

Raktáron

A csőreteszelők két teleszkópos cső rögzítésére szolgálnak.

Könnyű telepítés; fúrjon egy 1/4 hüvelykes furatot a csövébe. Ez lehetővé teszi, hogy a csőreteszelő könnyen a helyére pattanjon.

A zárak fémtűvel vannak ellátva, amely fokozott szilárdságot biztosít. Ezek a zárak újra felhasználhatók, így rendkívül gazdaságosak.

  • Anyag: polipropilén (PP)
  • Szín: szürke

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag Csapszeg hossza Megveszem
146,836 Ft - 650,8275 Ft 4800 Raktáron
PP
25.0 mm
159,418 Ft - 708,0087 Ft 800 Raktáron
PP
28.0 mm
Csőzár 6.0 mm 25.0 mm Sötétszürke

10280294

Ártartomány
650 Ft - 146 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sötétszürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    25.0 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    19.1 mm
Csőzár 6.0 mm 28.0 mm Sötétszürke

10280300

Ártartomány
708 Ft - 159 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sötétszürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    28.0 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    22.2 mm