Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Külső átmérő | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8.065,0156 Ft - 8.065,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8.054,3689 Ft - 8.054,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12.916,7855 Ft - 12.916,7855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8.065,0156 Ft - 8.065,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8.065,0156 Ft - 8.065,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.