Menü Keresés

Kerek zárósapka 57.0 mm 12.5 mm LDPE Piros

A piros benyomós LDPE sapka használható különböző cső vagy vezeték alkalmazásoknál, a sapka használható védelemre vagy területek maszkolására festés közben. Ez a rövid változat ideális a csővégek lefedésére.
Essentra cikkszám:

10070802

Gyártói cikkszám:

10402

4670 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 + 99,78 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

69.846 Ft

700 x 99,78 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot