10037867
WSLT-01A-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 21999 | 26,4099 Ft |
22000 + | 21,6591 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyereg típusa | Locking Top |
---|---|
Teljes szélesség | 16.8 mm |
Teljes szélesség | 0.661 in |
Teljes magasság | 19.0 mm |
Teljes magasság | 0.748 in |
Belső magasság | 4.8 mm |
Belső magasság | 0.189 in |
Belső szélesség | 10.7 mm |
Belső szélesség | 0.421 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Rögzítés módja | Nyomó |
Teljes anyag | Poliamid |
Szín | Natúr |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.