Menü Keresés

Vezetéknyereg Bepattintós 10.0 mm 16.3 mm PA

Ez a vezetéknyereg karimás felső résszel belepattan a panelfuratba, natúr UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10037911

Gyártói cikkszám:

WSLT-02A-19

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 33,0363 Ft
5000 + 27,1903 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.036 Ft

1000 x 33,0363 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyereg típusa Záró felső rész
Teljes szélesség 22.4 mm
Teljes magasság 18.7 mm
Belső magasság 10.0 mm
Belső szélesség 16.3 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Rögzítés módja Push In
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot