10037928
WSLT-03-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,4099 Ft |
5000 + | 21,5907 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyereg típusa | Locking Top |
---|---|
Teljes szélesség | 22.4 mm |
Teljes szélesség | 0.882 in |
Teljes magasság | 28.0 mm |
Teljes magasság | 1.102 in |
Belső magasság | 14.1 mm |
Belső magasság | 0.555 in |
Belső szélesség | 16.3 mm |
Belső szélesség | 0.642 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Rögzítés módja | Nyomó |
Teljes anyag | Poliamid |
Szín | Natúr |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |