10037942
WSLT-03-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 7999 | 26,4099 Ft |
8000 + | 22,2341 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyereg típusa | Locking Top |
---|---|
Teljes szélesség | 24.1 mm |
Teljes szélesség | 0.949 in |
Teljes magasság | 35.7 mm |
Teljes magasság | 1.406 in |
Belső magasság | 21.7 mm |
Belső magasság | 0.854 in |
Belső szélesség | 18.0 mm |
Belső szélesség | 0.709 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Rögzítés módja | Nyomó |
Teljes anyag | Poliamid |
Szín | Natúr |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |