Menü Keresés

Vezetéknyereg Bepattintós 3.4 mm 13.5 mm PA

Ez a vezetéknyereg karimás felső résszel belepattan a panelfuratba, natúr UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10037966

Gyártói cikkszám:

WSLT-3.5-2-1-01

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 26,4099 Ft
5000 + 21,5223 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.410 Ft

1000 x 26,4099 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyereg típusa Locking Top
Teljes szélesség 19.6 mm
Teljes magasság 14.4 mm
Belső magasság 3.4 mm
Belső szélesség 13.5 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot