10038079
WSLT-9-03-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,67 Ft |
5000 + | 21,8097 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyereg típusa | Locking Top |
---|---|
Teljes szélesség | 24.1 mm |
Teljes szélesség | 0.949 in |
Teljes magasság | 26.8 mm |
Teljes magasság | 1.055 in |
Belső magasság | 21.7 mm |
Belső magasság | 0.854 in |
Belső szélesség | 18.0 mm |
Belső szélesség | 0.709 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Rögzítés módja | Locking |
Teljes anyag | Poliamid |
Szín | Natúr |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.