Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 10.0 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Essentra cikkszám:

10038116

Gyártói cikkszám:

WSLTB-02A-19A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 284,9234 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

284.923 Ft

1000 x 284,9234 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyereg típusa Locking Top
Teljes szélesség 21.5 mm
Teljes magasság 15.5 mm
Belső magasság 10.0 mm
Belső szélesség 16.3 mm
Rögzítés módja Ragasztó
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot