Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 12.7 mm 11.0 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Essentra cikkszám:

10038123

Gyártói cikkszám:

WSLTB-03A-19A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 147,5123 Ft
5000 + 144,5222 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

147.512 Ft

1000 x 147,5123 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyereg típusa Záró felső rész
Teljes szélesség 19.0 mm
Teljes magasság 16.8 mm
Belső magasság 12.7 mm
Belső szélesség 11.0 mm
Rögzítés módja Ragasztó
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot