Menü Keresés

Csúszó bilincs - hornyolt furatokhoz 5.5 50.0 30.0 Cink

A hornyolt furatokhoz való csúszó bilincs tökéletes a csúszó rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és áthelyezésére alkalmazásokban. A csúszó bilincs olvasósora gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. 90 °C-ig hőálló.
Essentra cikkszám:

20190934

Gyártói cikkszám:

20190934

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 26.836,00 Ft
10 - 19 24.152,40 Ft
20 - 49 22.810,60 Ft
50 - 99 21.468,80 Ft
100 + 20.127,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.836 Ft

1 x 26.836,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Műanyag
Fogantyú színe Fekete
d1 5.5
w2 10.0
Súly g 80.0
Anyag Cink
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot