Menü Keresés

Csúszó bilincs - hornyolt furatokhoz 5.5 50.0 30.0 Cink

A hornyolt furatokhoz való csúszó bilincs tökéletes a csúszó rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és áthelyezésére alkalmazásokban. A csúszó bilincs olvasósora gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. 90 °C-ig hőálló.
Essentra cikkszám:

20190941

Gyártói cikkszám:

20190941

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 29.992,00 Ft
10 - 19 26.992,80 Ft
20 - 49 25.493,20 Ft
50 - 99 23.993,60 Ft
100 + 22.494,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.992 Ft

1 x 29.992,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
For slot width 10.0
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú színe Fekete
Minimum horonymélység 6.0
d1 5.5
h1 6.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Súly g 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Anyag Cink
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot