Menü Keresés

Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Fekete

Sliding latches offer an economical solution with a push to close action for securing your panel or door. These latches are a keyless design and come in standard ABS black
Essentra cikkszám:

10468982

Gyártói cikkszám:

271

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 204,6257 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

51.156 Ft

250 x 204,6257 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Zár típusa Slam Action Slide
Kompatibilis furat hossza 37.3 mm
Kompatibilis furat szélessége 25.3 mm
Teljes szélesség 28.4 mm
Rugó anyaga Rozsdamentes acél
Zárnyelv anyaga PA6 GFR30
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés iránya Univerzális
Zár kialakítása Sliding Latch

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot