Menü Keresés

Csúszózár 0.8 mm 1.2 mm ABS Fekete

Essentra cikkszám:

20080594

Gyártói cikkszám:

47112E

171 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 168,424 Ft
250 - 1249 120,3028 Ft
1250 + 109,3662 Ft
Standard csomagolás: 250

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

168 Ft

1 x 168,424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Zár típusa Csapózár
Kompatibilis furat hossza 19.0 mm
Kompatibilis furat szélessége 17.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Rugó anyaga Rozsdamentes acél
Zárnyelv anyaga ABS
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 7907000090
Rögzítés iránya Univerzális
Zár kialakítása Sliding Latch

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot