Menü Keresés

Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Fekete

Essentra cikkszám:

20077501

Gyártói cikkszám:

57132E

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.563,7246 Ft
100 - 499 1.831,2324 Ft
500 + 1.648,1084 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.564 Ft

1 x 2.563,7246 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Zár típusa Hengerzáras rendszer
Kompatibilis furat hossza 37.3 mm
Kompatibilis furat szélessége 25.3 mm
Teljes szélesség 29.0 mm
Rugó anyaga Rozsdamentes acél
Zárnyelv anyaga PA6 GFR30
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Vámtarifaszám 8301300000
Rögzítés iránya Univerzális
Zár kialakítása Csúszózár

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot