Menü Keresés

Csúszókengyeles zsanérok

Raktáron

A csúszókengyeles zsanér lehetővé teszi az ajtó levételét a szekrényről, mivel a tüskére és szárnyakra osztható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Rögzítés iránya Anyag Teljes vastagság Megveszem
2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft Gyártás alatt
Balos
Rozsdamentes acél
12.0 mm
919,4725 Ft - 919,4725 Ft Gyártás alatt
Balos
Acél
12.0 mm
919,4725 Ft - 919,4725 Ft Gyártás alatt
Jobbos
Acél
2.5 mm
2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft 36 Raktáron
Jobbos
Rozsdamentes acél
12.0 mm
Csúszókengyeles zsanér Balos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

20075002

Ártartomány
2.313 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Screw In
Csúszókengyeles zsanér Balos 80.0 mm 80.0 mm Acél

20075019

Ártartomány
919 Ft - 919 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Zinc Plated
Csúszókengyeles zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Acél

20126117

Ártartomány
919 Ft - 919 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Teljes vastagság
    2.5 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Zinc Plated
Csúszókengyeles zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

20075026

Ártartomány
2.313 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Screw In