Kábellánc - Fix/Nyílás a mozgó vezetékek védelmére. Megvédi a vezetékeket és kábeleket a kopástól és a karcolásoktól, valamint megakadályozza a kopást és az összegabalyodást.
Anyaga: PA 6 Színe: fekete
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Belső magasság | Sugár | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.118,8791 Ft - 7.909,8658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 6.881,5832 Ft - 7.646,2035 Ft | 32 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
| 6.881,5832 Ft - 7.646,2035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 9.890,8326 Ft - 9.890,8326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
| 7.237,5272 Ft - 8.041,6967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 7.118,8791 Ft - 7.909,8658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 5.576,4553 Ft - 6.196,0615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 7.373,1634 Ft - 7.373,1634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 7.296,8532 Ft - 8.107,6123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 6.593,8928 Ft - 6.593,8928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 7.474,8231 Ft - 8.305,359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 7.043,4761 Ft - 7.043,4761 Ft | 35 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 4.983,2154 Ft - 5.536,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 5.161,1895 Ft - 5.734,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 5.994,4396 Ft - 5.994,4396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 7.268,2611 Ft - 7.268,2611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 7.642,9161 Ft - 7.642,9161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 7.474,8231 Ft - 8.305,359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz