Menü Keresés

Display tartó 70.0 mm 23.0 mm Akril Törlés

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Essentra cikkszám:

10379905

Gyártói cikkszám:

464734

739 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 2.006,5448 Ft
500 + 422,5044 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

100.327 Ft

50 x 2.006,5448 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag Akril
Típus Display tartó
Rögzítés módja Ragasztó
Teljes magasság 25.0 mm
Teljes szélesség 23.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot