Menü Keresés

Display tartó 70.0 mm 23.0 mm Akril Törlés

This clear acrylic display holder is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Essentra cikkszám:

10379912

Gyártói cikkszám:

464735

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 989,7568 Ft
500 + 354,022 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

49.488 Ft

50 x 989,7568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag Akril
Típus Display Holder
Rögzítés módja Ragasztó nélkül
Teljes magasság 25.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 23.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot