Menü Keresés

Display tartó 210.0 mm SR 6449 Törlés

This shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and contains an adhesive middle fixing onto which signs can be adhered.
Essentra cikkszám:

10394434

Gyártói cikkszám:

496888

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 442,8355 Ft
500 + 379,5145 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.428 Ft

10 x 442,8355 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Típus Display Holder
Rögzítés módja Ragasztó
Teljes magasság 75.0 mm
Teljes hossz 210.0 mm
Fülszélesség 43.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot