Menü Keresés

Display tartó 25.0 m Acél Natúr

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Essentra cikkszám:

10394946

Gyártói cikkszám:

496988

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 9999 19,3179 Ft
10000 + 16,1964 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.932 Ft

100 x 19,3179 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag Acél
Típus Connector
Csapágygolyó átmérője 2.4 mm
Teljes hossz 25.0 m

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot