Menü Keresés

Tömlőbetét Négyzetes 20.0 mm 1.2 mm Fekete

Angled Square Inserts are quick and easy to install. It has an angled base making it perfect for pipe ends or irregular surfaces such as chairs or furniture legs. It is made from Polyethylene (PE) material.
Essentra cikkszám:

10127582

Gyártói cikkszám:

199118

1268 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 162,187 Ft
2500 + 44,9065 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

40.547 Ft

250 x 162,187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej alakja Négyzetes
Típus Angled
Anyag PE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot