Menü Keresés

Tömlőbetét Négyzetes 25.0 mm 1.5 mm Fekete

Angled Square Inserts are quick and easy to install. It has an angled base making it perfect for pipe ends or irregular surfaces such as chairs or furniture legs. It is made from Polyethylene (PE) material.
Essentra cikkszám:

10092941

Gyártói cikkszám:

199132

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 173,6232 Ft
1000 + 58,8165 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.362 Ft

100 x 173,6232 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 25.0 mm
V1 1.5 mm
V2 1.0 mm
Fej alakja Négyzetes
Fejstílus Flat
Típus 1
Anyag PE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot