Menü Keresés

Tömlőbetét Négyzetes 19.1 mm 1.6 mm Fekete

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10093245

Gyártói cikkszám:

199276

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 142,4621 Ft
2500 + 73,0065 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

35.616 Ft

250 x 142,4621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej alakja Négyzetes
Típus Angled
Anyag PE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot